Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69_1_4_3/8

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
Finish
FIN
Rod Size
A [Cal]
Hole Size
HS [Cal]
Length
B [Cal]
Level of Details
LOD
1
2
3
69_1_4_3/8
1
Pre-Galvanized
3/8
7/16
4
High Level of Details
69_2_4_5/8
2
Pre-Galvanized
5/8
11/16
4
High Level of Details
69_3_4_3/8
3
Pre-Galvanized
3/8
7/16
4
High Level of Details
Pokaż skompresowany wyświetlacz (3 konfigurowalny produkt)
ShorttextBeam Clamp Retaining Strap
Ostatnia aktualizacja04.12.2025 13:08:46
Urządzenie
słowa kluczowe

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties